Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

O string pot clássico da série DV301 resulta em uma linearidade melhor do que ±0,10% da saída a qualquer velocidade. Um potenciômetro plástico-híbrido de precisão fornece um feedback de posição preciso, enquanto um tacômetro CC autogerador fornece um sinal de velocidade proporcional à velocidade do cabo de medição de aço inoxidável em movimento. 

Características

  • Sinais de saída de posição e velocidade 
  • Opções de alcance: de 0 a 2 até 0 a 100 polegadas 
  • Estrutura de alumínio pintado com pó e anodizado
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Position Sensor Product Type  Industrial String Potentiometer | Instrument Grade Potentiometer

Características do corpo

  • Material do estojo  Alumínio

Dimensões

  • Faixa completo do movimento (mm) 50.8 | 127 | 254 | 381 | 508 | 635 | 762 | 1016 | 1270 | 1524 | 1905 | 2540

  • Faixa completo do movimento (in) 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100

Condições de uso

  • Accuracy ('% de la pleine échelle) ±.1 | ±.15 | ±.25

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Operação/Aplicação

  • Output Signal Details  Voltage Divider (Potentiometric)

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP50

Outro

  • Unidade de codificador  Não

  • Repetibilidade ('% de la pleine échelle) .02

  • Cabo de medição  Aço inoxidável revestido de náilon de .019 polegadas de diâmetro

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo