Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

A saída é um fluxo de pulso digital que pode oferecer uma resolução inferior a um milésimo de polegada. Fornece alta exatidão e resolução precisa sem a necessidade de um alinhamento paralelo perfeito. Além disso, esse dispositivo compacto oferece vantagens adicionais, como facilidade de instalação e capacidade de interface com qualquer PLC ou controlador. Esses recursos fazem do encoder incremental tipo string pot DPT250 a escolha perfeita para muitas aplicações – desde o posicionamento de cilindros hidráulicos até o feedback da movimentação de braços robóticos.

Características

  • Encoder óptico
  • Opções de alcance: de 0 a 25 até 0 a 50 polegadas
  • Estrutura de alumínio pintado com pó e anodizado
  • Solução perfeita para aplicações industriais e de teste
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Position Sensor Product Type  Industrial String Potentiometer

Características do corpo

  • Material do estojo  Alumínio

Dimensões

  • Faixa completo do movimento (mm) 625 | 635 | 1250 | 1270

  • Faixa completo do movimento (in) 24.6 | 25 | 49.21 | 50

Condições de uso

  • Accuracy ('% des Endwerts) ±.01 | ±.02 | ±.25 | ±.5

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -18 – 71 °C [ 0 – 160 °F ]

Operação/Aplicação

  • Resolution (ppmm) 635 | 1270 | 31750

  • Output Signal Details  Incremental Encoder

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP55

Outro

  • Unidade de codificador  Não

  • Repetibilidade ('% des Endwerts) .005 | .01 | .12 | .25

  • Cabo de medição  Aço inoxidável revestido de náilon de .019 polegadas de diâmetro

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo