Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Estilo de cabo
Par trançado
Características elétricas
-
Capacitância (pF/m)
.0000127 | .00001372
-
Capacitância (pF/ft)
12.7 | 13.72
-
Impedância (Ω)
120
Características do sinal
-
Velocidade de propagação (%)
77
Características do corpo
-
Material condutor
Cobre banhado a prata | Cobre com revestimento de estanho | Cobre de alta resistência banhado a prata
-
Tipo de blindagem
Duplo(a) | Único
-
Material da Jaqueta
FEP Modificado
-
Cor do cabo
Branco | Branco transparente
-
Material de blindagem
Cobre
-
Material de revestimento de blindagem
Estanho | Prata
Dimensões
-
Diâmetro do cabo externo (mm)
3.12 | 3.63 | 4,85 | 4,88
-
Diâmetro do cabo externo (in)
0,191 | .123 | .143 | .192
-
Faixa do diâmetro do condutor (mm)
0,75 | .48 | .59
-
Faixa do diâmetro do condutor (in)
.019 | .024 | .03
-
Tamanho do fio (mm²)
.129 | .2047 | .3255
-
Diâmetro dielétrico do cabo (mm)
1.19 | 1.55 | 1.96
-
Diâmetro dielétrico do cabo (in)
.047 | .061 | .077
-
Tamanho do fio (AWG)
19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26
Condições de uso
-
Tipo de cabo
CANbus
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-65 – 200 | -30 – 105 | '-65 – 150 | '-55 – 125
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-85 – 392 | -85 – 302 | -67 – 257 | '-22 – 221
Outro
-
Material Dielétrico
Rayfoam H
-
Fonte do produto
EUA | REINO UNIDO