Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Encapsulamento do sensor
SOIC-16
-
Pressure Sensor Type
Analog Pressure Sensor Modules | Digital Pressure Sensor
-
Tipo de pressão
Diferencial | Medição
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V)
3 – 5.5 | 3.3 – 5
Condições de uso
-
Pressão (psi)
.36 | .362 | .57 | 1.01 | 1.45 | 5 | 15
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Interface de saída
Analógico | I2C
-
Pressure (mmH2O)
15.2 | 25.4 | 50.8 | 255 | 406 | 714 | 1020
-
Pressure (inH2O)
.602 | 1 | 2 | 10.04 | 20.09 | 28.13 | 40.18
-
Faixa de pressão de prova
,07 bar | 1.5 psi | 25 psi | 4.5 psi | 45 psi
-
Output Signal Details
Analog | I2C
-
Precisão de pressão
±1% F.S