Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Estilo do trecho
Montagem através de orifício
-
Encapsulamento do sensor
4 pin SIL | 8 pin DIL
-
Pressure Sensor Type
Digital Pressure Sensor
-
Tipo de pressão
Medição
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V)
2.7 – 4.2
Dimensões
-
Largura do produto
9.9 mm [ .389 in ]
-
Comprimento do produto (mm)
10.5 | 13.4
-
Comprimento do produto (in)
.413 | .527
-
Altura do produto (mm)
6.4 | 22.25 | 22.95
-
Altura do produto (in)
.251 | .875 | .903
Condições de uso
-
Pressão (bar)
1 | 6.89
-
Pressão (psi)
14.5 | 100
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Resolução
12
-
Interface de saída
I²C
-
Pressure (mmH2O)
10207 | 70378
-
Pressure (inH2O)
401.86 | 2770.76
-
Pressão (mmHG)
750.06 | 5171.49
-
Faixa de pressão de prova
14 bar | 200 psi | 5 bar
-
Output Signal Details
12 bit I²C
-
Precisão de pressão
±0.75% FSS (Total accuracy)
Características da embalagem
-
Estilo de pacote
Farpa Única | Porta Lateral Única | Sem Portas
Outro
-
Opções de sensor
Faixas personalizadas