Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

Ele usa a matriz UltraStable™ proprietária da Measurement Specialties para fornecer excelente desempenho e estabilidade a longo prazo em amplas temperaturas.  As faixas de pressão de medição e absoluta de 0-15 a 0-250 psi estão disponíveis. A compensação integral da temperatura acompanha uma faixa de -20ºC a +85ºC usando-se resistores aparados a laser. Um resistor aparado a laser adicional está incluído para normalizar as variações de sensibilidade à pressão, programando o ganho de um amplificador diferencial externo. Isso proporciona intercambiabilidade de sensibilidade de ±1%.

VANTAGENS

  • Sensor de pressão com montagem em placa de circuito impresso
  • Saída de 0 – 100 mV
  • Excitação de corrente
  • Medição e absoluto
  • Compensação de temperatura
  • Acondicionamento TO-8
  • Faixa com compensação de temperatura de -20ºC a +85ºC
  • ±0,1% de não linearidade
  • Faixa intercambiável de 1,0% (oferecida pelo resistor do conjunto de ganho)
  • Confiabilidade de estado sólido
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Encapsulamento do sensor  TO-8

  • Pressure Sensor Type  mV Output Pressure Sensors

  • Tipo de pressão  Absoluto | Medição

Características elétricas

  • Corrente de abastecimento (mA) 1.5

Dimensões

  • Diâmetro do produto  11.4 mm [ .448 in ]

  • Altura do produto (mm) 7.5 | 19.4

  • Altura do produto (in) .295 | .763

Condições de uso

  • Pressão (psi) 10 | 15 | 30 | 50

Operação/Aplicação

  • Output Signal Type  100mV

  • Precisão de pressão  ±0.1% Span Non-Linearity

Outro

  • Opções de sensor  Sem opção | Tube

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-BLPS0056

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo