Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência
RF Relay
Recursos de configuração
-
Op��es do rel�
RF Rated
-
Características especiais de contato
Contatos bifurcados/gêmeos
-
Características especiais da bobina
Versão sensível
-
Número de contato dos polos
2
-
Disposição de contato
2 Forma C, DPDT, 2 C/O
Características elétricas
-
Corrente de ruptura de limitação de contato (A)
2
-
Resistência da bobina (Ω)
125
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos adjacentes (Vrms)
750
-
Corrente contínua de limitação de contato (A)
2
-
Razão de onda permanente de tensão (parâmetro HF)
1.03 a 100MHz | 1.31 a 900MHz
-
Carga de comutação de contato (mín)
10mA a .02V
-
Resistência inicial de isolamento (MΩ)
1000
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos abertos (Vrms)
750
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VAC)
250
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VDC)
220
-
Corrente de curta duração de limitação de contato (A)
2
-
Corrente de realização de limitação de contato (A)
2
-
Classificação atual de contato (A)
2
-
Tensão nominal da bobina (VDC)
5
-
Tensão nominal de contato (VAC)
150
-
Tensão nominal de contato (VDC)
150
-
Potência nominal da bobina (W)
.2
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms)
1250
Características do sinal
-
Perda de inserção (parâmetro HF)
-.02 dB a 100 MHz | -.97 dB a 900 MHz
-
Isolamento (Parâmetro HF)
-14.2 dB a 900 MHz | -31.8 dB a 100 MHz
Características do corpo
-
Peso do Produto (oz)
.176
-
Tipo de invólucro
Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable
Recursos de contato
-
Material de contato
Níquel-titânio
-
Material de revestimento de contato
Ouro
Recurso de terminação
-
Tipo de conexão da terminação principal
Solder Pins
-
Tipo de conexão da terminação da bobina
Solder Pins
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Montagem em placa
Dimensões
-
Largura do produto
10 mm [ .394 in ]
-
Altura do produto
10.8 mm [ .425 in ]
-
Comprimento do produto
20.2 mm [ .795 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
-
Categoria Ambiental de Proteção
RTIII
-
Temperatura do ambiente (máx)
85 °C [ 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Tipo de desempenho
Sensível
-
Processo de solda
Solda por onda
-
Sistema magnético de bobina
monoestável
-
Sistema de atuação
CC
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa e Tubo
Outro
-
Classe de corrente de contato (A)
≤2
-
Classe de potência nominal da bobina (W)
>.15 – ≤.2
-
Height Class (Mechanical)
>7 – ≤11 mm [ >.276 – ≤.433 in ]
-
Length Class (Mechanical)
>16 – ≤22 mm [ >.63 – ≤.866 in ]
-
Width Class (Mechanical)
>7 – ≤11 mm [ >.276 – ≤.433 in ]