Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência
General Purpose Power Relay
Recursos de configuração
-
Características especiais da bobina
Isolamento da bobina UL Classe F
-
Número de contato dos polos
1
-
Disposição de contato
1 Formulário A (NÃO)
Características elétricas
-
Classificação atual de contato (A)
10
-
Tensão nominal da bobina (VDC)
3 | 5 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60
-
Tensão nominal de contato (VAC)
277
-
Potência nominal da bobina (W)
.22 | .23 | .234 | .243
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms)
5000
Características do corpo
-
Peso do Produto
10 g [ .353 oz ]
-
Tipo de invólucro
Flux Resistant Automatic Solder Capable | Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable
Recursos de contato
-
Material de contato
AgSnO2
Recurso de terminação
-
Tipo de conexão da terminação principal
Solder Pins
-
Tipo de conexão da terminação da bobina
Solder Pins
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Montagem em placa
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Categoria Ambiental de Proteção
RTII | RTIII
-
Temperatura do ambiente (máx)
85 °C [ 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Sistema magnético de bobina
monoestável
-
Sistema de atuação
CC
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa de papelão e Tubo
Outro
-
Height Class (Mechanical)
>14 – ≤16 mm [ >.551 – ≤.63 in ]
-
Length Class (Mechanical)
>22 – ≤33 mm [ >.866 – ≤1.299 in ]
-
Width Class (Mechanical)
>7 – ≤11 mm [ >.276 – ≤.433 in ]