Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência
Guiado à força
Recursos de configuração
-
Características especiais da bobina
Nenhum
-
Número de contato dos polos
2
-
Disposição de contato
1 Forma A (NO) + 1 Forma B (NC)
Características elétricas
-
Corrente de ruptura de limitação de contato (A)
2
-
Resistência da bobina (Ω)
45 – 55 | 87 – 107 | 527 – 644 | 1386 – 1694 | 1736 – 2122 | 2520 – 3080
-
Corrente contínua de limitação de contato (A)
6
-
Carga de comutação de contato (mín)
3 mA @ 12 VCC
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos abertos (Vrms)
500
-
Corrente de bobina (A)
.009 | .01 | .012 | .019 | .046 | .066
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VAC)
250
-
Corrente de curta duração de limitação de contato (A)
6
-
Classificação atual de contato (A)
2 | 6
-
Tensão nominal da bobina (VDC)
3.3 | 4.5 | 11 | 18 | 20 | 24
-
Tensão nominal de contato (VAC)
24 | 250
-
Tensão nominal de contato (VDC)
24
-
Potência nominal da bobina (W)
.2
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms)
3000
Características do corpo
-
Peso do Produto (oz)
.282
-
Cor do produto primário
Natural
-
Peso do Produto
8 g [ .282 oz ]
-
Tipo de invólucro
Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable
Recursos de contato
-
Material de contato
AgSnO
Recurso de terminação
-
Tipo de conexão da terminação principal
Solder Pins
-
Tipo de conexão da terminação da bobina
Solder Pins
Acessório mecânico
-
Tipo de recurso de montagem do produto
Pinos para placa de circuito impresso
-
Tipo de montagem do produto
Montagem em placa
Dimensões
-
Largura do produto (mm)
6.2 | 17.65 | 20.24
-
Largura do produto (in)
.244 | .695 | .797
-
Altura do produto (mm)
6.2 | 15.7
-
Altura do produto (in)
.244 | .618
-
Fuga de isolamento entre contato e bobina
6 mm [ .236 in ]
-
Comprimento do produto
28.2 mm [ 1.11 in ]
-
Liberação de isolamento entre contato e bobina
6 mm [ .236 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
'-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]
-
Categoria Ambiental de Proteção
RTIII
-
Temperatura do ambiente (máx)
80 °C [ 176 °F ]
Operação/Aplicação
-
Processo de solda
Solda por onda
-
Sistema magnético de bobina
monoestável
-
Sistema de atuação
CC
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto
Mundial
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa e Tubo
Outro
-
Classe de corrente de contato (A)
>5 – ≤10 | ≤2
-
Classe de potência nominal da bobina (W)
>.15 – ≤.2
-
Height Class (Mechanical) (mm)
>14 – ≤16 | ≤7
-
Height Class (Mechanical) (in)
>.551 – ≤.63 | ≤.276
-
Length Class (Mechanical)
>22 – ≤33 mm [ >.866 – ≤1.299 in ]
-
Width Class (Mechanical) (mm)
>16 – ≤22 | ≤7
-
Width Class (Mechanical) (in)
>.63 – ≤.866 | ≤.276