Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Selável  Sim

Recursos de configuração

  • Número de posições  7 | 9

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Preto | Preto - Laranja

  • Material do produto primário  PA GF

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx)  85 °C [ 185 °F ]

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 85

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -45 – 185 | -40 – 185

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP67 | IP6K9K

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Bandeja/Caixa | Caixa e Bandeja

  • Quantidade de embalagem  1 | 14

Outro

  • Útil  Não

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.