Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
Proporcionam excelente desempenho elétrico e longa vida útil, graças ao HVOT de isolamento de alta tensão termo retrátil e sem a formação de arborescências (“tracking”).

A junta termo retrátil Raychem APKT 1,8/3 kV é adequada para cabos solares isolantes sem blindagem com de um a cinco núcleos, de até 3 kV. Como os tubos são altamente retráteis, apenas dois tamanhos são necessários para cobrir uma gama completa de diâmetros externos de isolamento de cabos convencionais (de 14 mm a 60 mm). Seu mástique de alto desempenho de vedação S1061 oferece proteção confiável para conexões de cabos solares.

Nossas tubulações APKT podem ser facilmente instaladas no campo usando uma tocha a gás ou ar quente. O corpo principal usado no APKT é um tubo HVOT de alto desempenho, com uma classificação de temperatura de operação contínua de até 105 °C (221 °F). Isso proporciona excelente desempenho mecânico e elétrico comprovado em campo. As juntas termo retráteis Raychem APKT são testadas de acordo com JB/T 7829-2006, garantindo décadas de vida útil.

barra cinza

Principais Características

  • Seleção simplificada do tipo de produto
  • Desempenhos elétrico e mecânico excelentes no campo
  • Temperatura de operação contínua com classificação para até 105 °C (221 °F)
  • Alta taxa de retração, cobrindo uma ampla gama de aplicações, para diâmetros externos de isolamento de cabos de 14 mm a 60 mm
barra cinza
barra cinza
Perguntas frequentes

Perguntas Frequentes

Pergunta: Qual é a faixa de aplicação para terminações termo retráteis Raychem APKT 1,8/3 kV?

Resposta: Nossas terminações termo retráteis Raychem APKT podem ser usadas para cabos solares com diâmetro externo de 14 mm a 60 mm.

 

Pergunta: Quantos tamanhos de junta termo retrátil Raychem APKT estão disponíveis?

Resposta: Nós fornecemos dois tamanhos para abranger toda a gama convencional de diâmetros de cabo.

 

Pergunta: Para quantos núcleos de cabo as terminações termo retráteis Raychem APKT 1,8/3 kV podem ser usadas?

Resposta: Nossas terminações termo retráteis Raychem APKT são adequadas para cabos convencionais com de um a cinco núcleos.

 

Pergunta: São necessárias ferramentas especiais para instalar as terminações termo retráteis Raychem APKT?

Resposta: Não, elas podem ser facilmente instaladas usando ar quente ou uma tocha.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Vida útil  Ilimitado

  • Installation Technology  Heat Shrink

  • Estilo da blindagem do cabo  AL-Tape | Fita

  • Comprimento da terminação (mm) 400 | 450 | 500 | 550 | 750

Recursos de configuração

  • Número de Núcleos  1 | 1 – 5 | 3 | 4

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) 8.7/15(17.5) | ≤ 1 | ≤ 3 | ≤ 42 | ≤ 24

Características do corpo

  • Material de Isolamento  Paper | Plastic | XLPE/EPR

  • Número de bainhas  0 | 1 | 2 | 3 | 4

Características da habitação

  • Armação  Fita | Fita de aço | SWA

Dimensões

  • Compatible Cable Cross-Section Range (mm²) 25 – 70 | 25 – 50 | 35 – 70 | 50 – 95 | 70 – 120 | 70 – 150 | 95 – 240 | 120 – 185 | 150 – 300 | 185 – 300 | 240 – 500 | 300 – 400 | 500 – 800 | 630 – 1000

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 14 – 21.4 | 14 – 36 | 17 – 21.4 | 21.6 – 30 | 22 – 26.6 | 23 – 60 | 26.4 – 34.3 | 30 – 35.1 | 30.4 – 35.4 | 35 – 40 | 36.4 – 42.9 | 40 – 50.3 | 52.4 – 58.7

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) .551 – .842 | .551 – 1.417 | .669 – .842 | .85 – 1.181 | .866 – 1.04 | .905 – 2.362 | 1.039 – 1.35 | 1.181 – 1.381 | 1.196 – 1.393 | 1.377 – 1.574 | 1.433 – 1.688 | 1.574 – 1.98 | 2.064 – 2.311

  • Diâmetro interno da bainha (mm) 85 | 95 | 115 | 135

  • Diâmetro interno da bainha (in) 3.346 | 3.74 | 4.527 | 5.314

  • Faixa do diâmetro do condutor compatível  8.43 – 9.47 mm [ .332 – .373 in ]

  • Comprimento da cauda de terminação do cabo de passagem (mm) 800 | 1200

  • Comprimento da cauda de terminação do cabo de passagem (in) 31.496 | 47.244

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -35 – 105 °C [ -31 – 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Power Component Application Type  Indoor | Outdoor

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  CENELEC 50393 | GB/T 12706.4 | IEC 60502-4 | JB/T 7829-2006

  • Nível de poluição (IEC 60815)  IV

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Ásia | China

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  1 | 6

Outro

  • Instrução de instalação  Chinês

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo