Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Escala (mV)
0/60 | 0/75
-
Escala (V)
0/15 | 0/150 | 0/30 | 0/40 | 0/500 | 0/600 | 200/250
-
Escala (mA)
0/1 | 0/20 | 4/20
-
Escala (A)
0/10 | 0/15/30 | 0/200/400 | 0/400 | 0/750/1500 | 0/5 | 0/400/800 | 0/800/1600 | 0/1000/2000 | 0/150 | 0/100 | 0/300/600 | 0/100/200 | 0/40/80 | 0/600/1200 | 0/60 | 0/25 | 0/80 | 0/40 | 0/250 | 0/5/10 | 0/25/50 | 0/500/1000 | 0/200 | 0/60/120 | 0/250/500 | 0/10/20 | 0/150/300
-
Escala (kA)
0/1.2/2.4
-
Forma de escala
Escala curta (90)
-
Exatidão (%)
±1.5
Recursos de configuração
-
Configuração de fiação
Fase Única
-
Tamanho do recorte do painel
64 mm [ 2.52 in ]
Características elétricas
-
Função do medidor de energia
Amperímetro CA | Amperímetro CC | Frequência | Tensão AC | Tensão CC
Características do corpo
-
Product Weight (kg)
.2 | .25 | .28 | .3 | .45
-
Product Weight (lb)
.661
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Montagem em painel DIN
Dimensões
-
Case Size (mm)
48 | 72 | 96
-
Case Size (in)
1.89 | 2.84 | 3.78
-
Altura do produto
96 mm [ 3.78 in ]
-
Profundidade do produto
64 mm [ 2.52 in ]
-
Largura do produto
96 mm [ 3.78 in ]
Operação/Aplicação
-
Frequência operacional (Hz)
50 – 60
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
UL