Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Escala (mV) 0/60 | 0/75

  • Escala (V) 0/15 | 0/150 | 0/30 | 0/300 | 0/40 | 0/500 | 200/250

  • Escala (mA) 0/1 | 0/20 | 4/20

  • Escala (A) 0/150/900 | 0/10/60 | 0/60/360 | 0/10 | 0/15/30 | 0/15/90 | 0/200/400 | 0/400 | 0/750/1500 | 0/1500 | 0/5 | 0/1200 | 0/300/1800 | 0/100/600 | 0/400/800 | 0/800/1600 | 0/1000/2000 | 0/3000 | 0/125 | 0/2.5 | 0/400/2400 | 0/150 | 0/100 | 0/300/600 | 0/1 | 0/100/200 | 0/40/80 | 0/7.5 | 0/600/1200 | 0/60 | 0/600 | 0/2 | 0/1.2 | 0/2000 | 0/40 | 0/250 | 0/5/10 | 0/25/50 | 0/2500 | 0/500/1000 | 0/30 | 0/200 | 0/60/120 | 0/250/1500 | 0/1600 | 0/1250 | 0/250/500 | 0/15 | 0/200/1200 | 0/300 | 0/120 | 0/10/20 | 0/150/300

  • Escala (kA) 0/1.2/2.4

  • Forma de escala  Escala curta (90)

  • Exatidão (%) ±1.5

Recursos de configuração

  • Configuração de fiação  Fase Única

  • Tamanho do recorte do painel  68 mm [ 2.677 in ]

Características elétricas

  • Função do medidor de energia  Amperímetro CA | Amperímetro CC | Frequência | Tensão AC | Tensão CC

Características do corpo

  • Product Weight (kg) .189 | .2 | .25 | .4 | .45 | .5

  • Product Weight (lb) .418 | .551

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Montagem em painel DIN

Dimensões

  • Case Size (mm) 72 | 96

  • Case Size (in) 2.84 | 3.78

  • Altura do produto  72 mm [ 2.83 in ]

  • Profundidade do produto  64 mm [ 2.52 in ]

  • Largura do produto  72 mm [ 2.83 in ]

Operação/Aplicação

  • Frequência operacional (Hz) 45 – 55 | 50 – 60

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  UL

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo