Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Escala (mV) 0/50 | 0/75 | 75

  • Escala (V) 0/15 | 0/150 | 0/30 | 0/300 | 0/500 | 0/600 | 200/250

  • Escala (mA) 0/1 | 0/10 | 0/20

  • Escala (A) 0/150/900 | 0/10/60 | 0/60/360 | 0/10 | 0/15/90 | 0/400 | 0/5 | 0/300/1800 | 0/100/600 | 0/800 | 0/400/2400 | 0/150 | 0/100 | 0/60 | 0/25 | 0/80 | 0/40 | 0/250 | 0/25/150 | 0/200 | 0/250/1500 | 0/15 | 0/200/1200 | 0/300 | 300/0/300 | 800/0/800

  • Forma de escala  Escala curta (90)

  • Exatidão (%) ±1.5

Recursos de configuração

  • Configuração de fiação  Fase Única

  • Tamanho do recorte do painel  45 mm [ 1.772 in ]

Características elétricas

  • Função do medidor de energia  Amperímetro CA | Amperímetro CC | Frequência | Tensão AC | Tensão CC

Características do corpo

  • Product Weight (kg) .133 | .25 | .3 | .4

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Montagem em painel DIN

Dimensões

  • Case Size (mm) 48 | 72

  • Case Size (in) 1.89 | 2.84

  • Altura do produto  48 mm [ 1.89 in ]

  • Profundidade do produto  64 mm [ 2.52 in ]

  • Largura do produto  48 mm [ 1.89 in ]

Operação/Aplicação

  • Frequência operacional (Hz) 45 – 65 | 50 – 60

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  UL

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo