Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Valor Medido
5
-
Escala (V)
200/250
-
Escala (A)
0/50 | 0/100
-
Forma de escala
Escala curta (90)
-
Exatidão (%)
±2
Recursos de configuração
-
Configuração de fiação
Fase Única
-
Tamanho do recorte do painel
69.85 mm [ 2.75 in ]
Características elétricas
-
Função do medidor de energia
Amperímetro CA | Frequência
Características do corpo
-
Product Weight (kg)
.235
-
Product Weight (lb)
.529 | .881
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Montagem em painel ANSI
Dimensões
-
Case Size
88.9 mm [ 3.5 in ]
-
Altura do produto
88.9 mm [ 3.5 in ]
-
Profundidade do produto
62.23 mm [ 2.45 in ]
-
Largura do produto
88.9 mm [ 3.5 in ]
Operação/Aplicação
-
Frequência operacional (Hz)
45 – 65 | 50 – 60
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
UL