Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Valor Medido
5 | 100 | 300 | 600
-
Escala (V)
0/300 | 0/600 | 200/250
-
Escala (mA)
0/100
-
Escala (A)
0/150 | 0/100 | 0/300
-
Forma de escala
Escala curta (90)
-
Exatidão (%)
±2
Recursos de configuração
-
Configuração de fiação
Fase Única
-
Tamanho do recorte do painel
69.85 mm [ 2.75 in ]
Características elétricas
-
Função do medidor de energia
Amperímetro CA | Amperímetro CC | Frequência | Tensão AC
Características do corpo
-
Product Weight (kg)
.55
-
Product Weight (lb)
0 | .44 | .551 | .881
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Montagem em painel ANSI
Dimensões
-
Case Size
88.9 mm [ 3.5 in ]
-
Altura do produto
88.9 mm [ 3.5 in ]
-
Profundidade do produto
62.23 mm [ 2.45 in ]
-
Largura do produto
88.9 mm [ 3.5 in ]
Operação/Aplicação
-
Frequência operacional (Hz)
50 – 60
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
UL