Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Valor Medido
5 | 120 | 150 | 300 | 600
-
Escala (V)
0/150 | 0/300 | 0/600
-
Escala (A)
0/600 | 0/400 | 0/1500 | 0/200 | 0/150 | 0/100
-
Forma de escala
Escala curta (90) | Escala longa (240)
-
Exatidão (%)
±1
Recursos de configuração
-
Configuração de fiação
Fase Única
-
Tamanho do recorte do painel
103.12 mm [ 4.06 in ]
Características elétricas
-
Função do medidor de energia
Amperímetro CA | Frequência | Sincroscópio | Tensão AC | Tensão CC
Características do corpo
-
Product Weight (kg)
.2 | .4 | .48 | .52 | .57 | .85
-
Product Weight (lb)
1.05 | 1.14 | 1.25 | 1.43 | 1.87 | 2.2
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Montagem em painel ANSI
Dimensões
-
Case Size
114.3 mm [ 4.5 in ]
-
Altura do produto
109.4 mm [ 4.31 in ]
-
Profundidade do produto (mm)
77.7 | 77.72
-
Profundidade do produto (in)
3.06
-
Largura do produto
109.4 mm [ 4.31 in ]
Operação/Aplicação
-
Frequência operacional (Hz)
50 – 60 | 60
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
UL