Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Conector misto e híbrido  Não

  • Forma do conector e invólucro  Retangular

  • Tipo de conector e invólucro  Alojamento para terminais fêmeas | Plugue

  • Selável  Sim

  • Recurso de bloqueio primário  Integrado ao alojamento

  • Sistema de conectores  Fio a dispositivo | Fio a Fio

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Posição da Cavidade vazia  0

  • Número de posições  2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12

  • Número de linhas  1 | 2

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 250

  • Tensão de operação (VAC) 250

  • Arquitetura de tensão nominal (V) 12 | 24 | 48 | 240

Características do corpo

  • Ângulo de saída do cabo (°) 180°

  • Cor do produto primário  Cinza | Preto

  • Código do conector  A | B | C | D

Recursos de contato

  • Tipo de contato  Soquete

  • Tamanho do contato  1.5 mm | 1.6mm | Tamanho 16

  • Diâmetro do pino compatível (mm) 1.5 | 1.59 | 1.6

  • Diâmetro do pino compatível (in) .06 | .062

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 13

Acessório mecânico

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Chaveado

  • Garantia da posição do terminal  Sim

  • Alívio de tensão  Adicionar por acessório | Sem

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre)

Características da habitação

  • Material do invólucro  PBT 15GF | PBT com Enchimento de Vidro | PBT GF15

  • Inclinação da linha central (mm) 4.5 | 5.3

  • Inclinação da linha central (in) .177 | .209

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 20.33 | 24.83 | 25.33 | 29.33 | 36.6 | 36.7 | 36.75 | 36.8 | 38.33

  • Largura do produto (in) .8 | .978 | .997 | 1.155 | 1.44 | 1.445 | 1.447 | 1.449 | 1.509

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 1.27 – 3.3 | 1.3 – 3.3

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) .05 – .131 | .051 – .131

  • Espaçamento entre linhas (mm) 4.5 | 5.3

  • Espaçamento entre linhas (in) .177 | .209

  • Tamanho do fio (AWG) 1 – 10 | 20 – 14

  • Altura do conector (mm) 23.5 | 26.8 | 31 | 31.5

  • Altura do conector (in) .925 | 1.055 | 1.22 | 1.24

  • Comprimento do produto (mm) 20.33 | 24.83 | 25.3 | 25.33 | 29.33 | 36.7 | 36.75 | 36.8 | 38.33

  • Comprimento do produto (in) .8 | .966 | .978 | .997 | 1.155 | 1.445 | 1.447 | 1.449 | 1.509

  • Tamanho do fio (mm²) .5 – 2 | .52 – 2.08

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 125 | -40 – 150

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -40 – 302 | -40 – 257

  • Temperatura de operação (máx) (°C) 125 | 150

  • Temperatura de operação (máx) (°F) 257 | 302

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Energia

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94HB | UL 94V-0

  • Classificação IP  IP67

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa | Pacote | Tubo

  • Quantidade de embalagem  14 | 19 | 22 | 27 | 252 | 342

Outro

  • Útil  Sim

  • Garantia de Posição do Conector capaz  Sim

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.