Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Cinza | Laranja | Preto

  • Conduit Type  Corrugated Plastic Tubing

  • Layer Configuration  Double Layer Open Bellows | Single Layer

  • Material do produto primário  PA6 | PP

Dimensões

  • Inside Diameter (mm) 8.6 | 9.4 | 10.2 | 12.2 | 13.7 | 14.5 | 16.3 | 17 | 19 | 20.5 | 23.2 | 23.3 | 23.4 | 27.4 | 29 | 36 | 48

  • Inside Diameter (in) .34 | .37 | .4 | .48 | .54 | .57 | .64 | .67 | .75 | .81 | .91 | .92 | 1.08 | 1.14 | 1.42 | 1.89

  • Diâmetro externo (mm) 11.7 | 13 | 13.1 | 14.2 | 16 | 18.7 | 19.4 | 21.2 | 22.3 | 23.5 | 25 | 27.5 | 28.5 | 30.5 | 34.5 | 36 | 42.5 | 54.5

  • Diâmetro externo (in) .46 | .51 | .52 | .56 | .63 | .74 | .76 | .83 | .88 | .93 | .98 | 1.08 | 1.12 | 1.2 | 1.36 | 1.42 | 1.67 | 2.15

  • Comprimento do produto (m) 25 | 50

  • Comprimento do produto (ft) 82.02 | 164.04

Condições de uso

  • Tipo de resistência a fluidos  Fluid Resistance

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 125 | -40 – 105

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -40 – 221 | -40 – 257

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0 | UL 94V-2

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.