Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Recursos de configuração

  • Função de bloco  Passante

  • Número de polos  1

  • Número de posições  7 | 14 | 15

Características elétricas

  • Corrente de entrada (máx) (A) 76 | 125

  • Corrente nominal (IEC) (A) 76 | 125

  • Corrente nominal (UL) (A) 76 | 125

Recursos de contato

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 76 | 125

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do conector  Trilho DIN

Condições de uso

  • Faixa de temperatura de instalação  -5 – 40 °C [ 23 – 104 °F ]

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]

Materiais relacionados

Aprovações da agência

UL

Certificado CSA

Declaração de Conformidade CE