Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

  • Tipo de produto do bloco de terminal modular  Bloco de terminais com plugue fêmea | Bloco de terminal PI-Spring | Bloco de terminal plugável

Recursos de configuração

  • Tipo de medidor  A2 / Dia de 2.3 mm.

  • Número de circuitos  1

  • Número de polos  1 | 2

  • Número de níveis  1

  • Função de bloco  Alimentação e plugável | Passante

  • Número de posições  1 | 2 | 4

Características elétricas

  • Corrente de resistência de curto prazo nominal em 1s (A) 300

  • Tensão nominal (IEC) (V) 1000

  • Tensão de resistência de impulso nominal (IEC) (V) 8000

  • Tensão dielétrica de resistência (máx) (V) 2200

  • Tensão operacional nominL (UL E CSA) (Max) - Circuito Principal (V) 600

  • Corrente nominal (IEC) (A) 20 | 24

  • Corrente nominal (CSA) (A) 20 | 22

  • Corrente nominal (UL) (A) 15 | 22

  • Perda de energia (W) .8

  • Tensão nominal (CSA) (V) 600

  • Tensão de operação (VAC) 1000

Características do corpo

  • Peso do Produto (g) 1.21 | 7 | 9.55

  • Peso do Produto (oz) .035 | .246 | .378

  • Cor do produto primário  Cinza

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem | Push-in

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem de trilho DIN  TH35-15 | TH35-7.5

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre) | Trilho DIN

Características da habitação

  • Material do invólucro  Poliamida | Poliamida 6.6

  • Inclinação da linha central  5.2 mm [ .205 in ]

Dimensões

  • Largura do produto  5.2 mm [ .204 in ]

  • Profundidade do produto (mm) 35.5 | 36.2 | 41.5

  • Profundidade do produto (in) 1.38 | 1.417 | 1.63

  • Capacidade do circuito principal - 1 condutor flexível por grampo de mola (mm²) .08 – 2.2 | .22 – 2.5

  • Capacidade do circuito principal - 1 condutor rígido enrolado por grampo de mola (mm²) .2 – 4

  • Capacidade do circuito principal - 1 virola não isolada por grampo de mola (mm²) .22 – 2.5

  • Capacidade do circuito principal - 2 virolas gêmeas por grampo de mola (mm²) .22 – .5

  • Capacidade do circuito principal - 1 virola não isolada por grampo de mola (AWG) 26 – 14

  • Capacidade do circuito principal - 1 condutor rígido enrolado por grampo de mola (AWG) 26 – 12

  • Altura do produto (mm) 15.95 | 49.6 | 89.3

  • Altura do produto (in) .63 | 1.95 | 3.512

  • Tamanho da ferramenta  3.5 mm [ .138 in ]

  • Capacidade do circuito principal - 2 virolas gêmeas por grampo de mola (AWG) 26 – 20

  • Capacidade do circuito principal - 1 condutor flexível por grampo de mola (AWG) 28 – 14

  • Capacidade do circuito principal - 1 virola isolada por grampo de mola (AWG) 26 – 14 | 28 – 14

  • Comprimento do produto (mm) 18.85 | 35.5 | 89.3

  • Comprimento do produto (in) .742 | 1.38 | 3.52

  • Capacidade do circuito principal - 1 virola isolada por grampo de mola (mm²) .22 – 2.5

  • Comprimento de descascamento do fio  11 mm [ .433 in ]

  • Espaçamento de produtos (mm) 5.2

  • Espaçamento de produtos (in) .204 | .205

  • Tamanho do fio (mm²) 2.5

  • Tamanho do fio (AWG) 12

Condições de uso

  • Faixa de temperatura de instalação  -5 – 40 °C [ 23 – 104 °F ]

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Sinal

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

  • Classificação IP  IP20

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo