Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de prensa-cabo
Prensa-cabo
-
Estilo do prensa-cabo e acessório
Encaixe
-
Selável
Sim
Características do corpo
-
Material do produto primário
Latão
-
Material de revestimento do produto primário
Níquel
Dimensões
-
Faixa de diâmetro da fixação (mm)
3 – 10 | 3 – 7 | 5 – 10 | 5 – 12 | 5 – 9 | 6 – 12 | 8 – 17 | 9 – 13 | 11 – 15 | 11 – 17 | 11 – 21 | 15 – 21 | 16 – 28 | 16 – 23 | 19 – 28
-
Comprimento da rosca (mm)
9 | 13.2
-
Comprimento da rosca (in)
.354 | .519
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-2
-
Classificação IP
IP68
Características da embalagem