Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de prensa-cabo  Prensa-cabo

  • Estilo do prensa-cabo e acessório  Encaixe

  • Selável  Sim

Características do corpo

  • Material do produto primário  PA6

  • Cor do produto primário  Cinza | Cinza claro | Preto

Dimensões

  • Faixa de diâmetro da fixação (mm) 3 – 13 | 3 – 10 | 5 – 10 | 5 – 12 | 6 – 12 | 7 – 13 | 8 – 17 | 11 – 17 | 11 – 21 | 15 – 21 | 16 – 28 | 19 – 28

  • Comprimento da rosca (mm) 9 | 13.2

  • Comprimento da rosca (in) .354 | .519

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-2

  • Classificação IP  IP68

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Saco

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo