Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de prensa-cabo  Plugue redondo

  • Selável  Sim

Características do corpo

  • Material do produto primário  PA6

  • Cor do produto primário  Cinza | Cinza claro | Preto

Dimensões

  • Tamanho da rosca externa  M12 x 1.5 | M16 x 1.5 | M20 x 1.5 | M25 x 1,5 | M32 x 1,5 | M40 x 1,5 | M50 x 1,5 | PG11 | PG13.5 | PG16 | PG21 | PG29 | PG36 | PG 7 | PG 9

  • Comprimento da rosca (mm) 6 | 8 | 10 | 15

  • Comprimento da rosca (in) .236 | .315 | .393

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-2

  • Tipo de rosca externa  Métrico

  • Classificação IP  IP68

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Saco

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo