Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de prensa-cabo
Prensa-cabo
-
Estilo do prensa-cabo e acessório
Higiênico sem EMC
-
Selável
Sim
Características do corpo
-
Material do produto primário
Aço inoxidável 303
Dimensões
-
Faixa de diâmetro da fixação (mm)
3 – 6.5 | 5 – 10 | 6 – 12 | 12 – 17
-
Tamanho da rosca externa
M12 x 1.5 | M16 x 1.5 | M20 x 1.5 | M25 x 1,5 | NPT 1/2" | NPT 1/4" | NPT 3/4" | NPT 3/8"
-
Comprimento da rosca (mm)
6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]
Características da embalagem