Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de prensa-cabo  Plugue de cúpula

  • Selável  Sim

Características do corpo

  • Material do produto primário  PA6

  • Cor do produto primário  Cinza | Cinza claro | Preto

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-2

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Saco

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo