Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de prensa-cabo  Arruela e gaxeta

  • Selável  Não

Características do corpo

  • Material do produto primário  NBR

  • Cor do produto primário  Preto

Dimensões

  • Tamanho da rosca externa  M12 | M16 | M20 | M25 | M32 | M40 | M50 | M63 | M75 | NPT 1/2" | NPT 1/4" | NPT 1" | NPT 1 1/2" | NPT 1 1/4" | NPT 2" | NPT 3/4" | NPT 3/8" | PG11 | PG135 | PG16 | PG21 | PG29 | PG36 | PG42 | PG48 | PG7 | PG 9

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94HB

  • Tipo de rosca externa  Métrico | NPT | PG

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Saco

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo