Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de prensa-cabo
Contraporca
-
Selável
Não
Características do corpo
-
Material do produto primário
Latão
-
Material de revestimento do produto primário
Níquel
Dimensões
-
Tamanho da rosca externa
M12 x 1.5 | M16 x 1.5 | M20 x 1.5 | M25 x 1,5 | M32 x 1,5 | M40 x 1,5 | M50 x 1,5 | M63 x 1,5 | NPT 1/2" | NPT 1/4" | NPT 1" | NPT 1 1/2" | NPT 1 1/4" | NPT 2" | NPT 3/4" | NPT 3/8" | PG11 | PG135 | PG16 | PG21 | PG29 | PG36 | PG42 | PG48 | PG 7 | PG 9
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94HB
-
Tipo de rosca externa
Métrico | NPT | PG
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Saco
-
Quantidade de embalagem
10 | 25 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500