Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Cable Entry Plate Product Type  Cable Entry Frame | Grommet Plug | Installation Tool | Large Grommet | Small Grommet

  • Number of Cable Entries  1 | 2 | 4

Recursos de configuração

  • Tamanho do recorte do painel (mm) 112 x 36 – 46 | 46 x 36 – 46 | 65 x 36 – 46 | 86 x 36 – 46

  • Tamanho do recorte do painel (in) 1.81 x 1.41 – 1.81 | 2.55 x 1.41 – 1.81 | 3.38 x 1.41 – 1.81 | 4.40 x 1.41 – 1.81

Características do corpo

  • Material do produto primário  PA 6.6 | TPE

  • Cor do produto primário  Preto

Dimensões

  • Sealing Diameter Range (mm) 3 – 4 | 4 – 5 | 5 – 6 | 6 – 7 | 7 – 8 | 8 – 9 | 9 – 10 | 10 – 11 | 11 – 12 | 12 – 13 | 13 – 14 | 14 – 15 | 15 – 16 | 16 – 17 | 17 – 18 | 18 – 19 | 19 – 20 | 20 – 21 | 21 – 22 | 22 – 23 | 23 – 24 | 24 – 25 | 25 – 26 | 26 – 27 | 27 – 28 | 28 – 29 | 29 – 30 | 30 – 31 | 31 – 32 | 32 – 33

  • Sealing Diameter Range (in) .12 – .16 | .16 – .2 | .2 – .24 | .24 – .28 | .28 – .31 | .31 – .35 | .35 – .39 | .39 – .43 | .43 – .47 | .47 – .51 | .51 – .55 | .55 – .59 | .59 – .63 | .63 – .67 | .67 – .71 | .71 – .75 | .75 – .79 | .79 – .83 | .83 – .87 | .87 – .91 | .91 – .94 | .94 – .98 | .98 – 1.02 | 1.02 – 1.06 | 1.06 – 1.1 | 1.1 – 1.14 | 1.14 – 1.18 | 1.18 – 1.22 | 1.22 – 1.26 | 1.26 – 1.3

  • Grommet Plug Diameter (mm) 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15

  • Grommet Plug Diameter (in) .16 | .2 | .24 | .28 | .31 | .39 | .47 | .55 | .59

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

  • Classificação IP  IP66

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  1 | 10 | 20

  • Método de embalagem  Caixa

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo