Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de prensa-cabo  Placa de entrada do cabo

  • Estilo do prensa-cabo e acessório  Para cabos não conectorizados

  • Selável  Sim

Características do corpo

  • Material do produto primário  PA

  • Cor do produto primário  Cinza claro | Preto

Dimensões

  • Faixa de diâmetro da fixação (mm) 3 – 6.5 | 4 – 7 | 4 – 8.5 | 5 – 11 | 5 – 9.2 | 5 – 13

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  '-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94HB | UL 94V-2

  • Classificação IP  IP65 | IP66

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Saco

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo