Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Função do acessório de hardware  Garantia de posicionamento

  • Tipo de acessório para hardware de conector  Trava de posição

Recursos de configuração

  • Número de posições  2 | 3 | 4 | 5 | 6

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Preto

  • Material do produto primário  PBT GF30

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx)  150 °C [ 302 °F ]

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 125 °C [ -40 – 239 °F ]

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo