Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
Recursos de configuração
-
Compatível com o tipo de fio e cabo
Fio individual
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC)
600
-
Tensão de operação (VDC)
600
Recursos de contato
-
Tipo de contato
Receptáculo
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Estanho sobre níquel
-
Material de revestimento da área de terminação de contato do fio
Estanho sobre níquel
-
Retenção de contato dentro do invólucro
Com
-
Material base de contato
Liga de Cobre
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Crimpagem
-
Produto termina para
Fio
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de contato dentro do invólucro
Lança de bloqueio
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG)
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 125 °C [ -40 – 239 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Energia