Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de atuador  Lever | Pin Plunger | Roller

  • Estilo do atuador  Alavanca, Normal | Alavanca estendida | Alavanca pequena | Êmbolo de pino | Rolo, atuador simulado | Rolo curto

  • Estilo de chave  Miniatura

  • Tipo de conexão do comutador  Terminal de conexão rápida

Recursos de configuração

  • Posição operacional (mm) 14.7 | 15.3 | 18.7 | 20.7

  • Posição operacional (in) .578 | .602 | .736 | .814

  • Configuração (curso do polo)  Polo único - Acionamento duplo

Características elétricas

  • Classificação atual de contato (A) 10 | 16 | 20 | 26

  • Tensão de operação (VAC) 125 | 250

Características do corpo

  • Orientação do atuador  Topo

  • Diferencial de Movimento (mm) .4 | .45 | .5 | 1 | 1.1 | 2.1

  • Diferencial de Movimento (in) .015 | .017 | .019 | .039 | .043 | .082

  • Força de liberação (g) 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 20 | 21 | 25 | 34 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55

  • Força de liberação (oz) .176 | .246 | .317 | .352 | .388 | .493 | .529 | .705 | .74 | .881 | 1.199 | 1.234 | 1.41 | 1.587 | 1.763 | 1.94

  • Perfil do Atuador  Estendido

  • Orientação do produto  Vertical

Dimensões

  • Pré-curso (mm) 1.9 | 2.7 | 2.8 | 5.5 | 5.9 | 9.3

  • Pré-curso (in) .074 | .106 | .11 | .216 | .232 | .366

Operação/Aplicação

  • Força Operacional (g) 50 | 65 | 90 | 95 | 110 | 120 | 150 | 160 | 170 | 175 | 185 | 190 | 200 | 205 | 220 | 290 | 300 | 310 | 340 | 350 | 375

  • Força Operacional (oz) 1.763 | 2.292 | 3.174 | 3.51 | 3.88 | 4.232 | 5.291 | 5.64 | 5.996 | 6.17 | 6.52 | 6.701 | 7.054 | 7.23 | 7.76

Outro

  • Sobrecurso (mm) 1 | 1.1 | 1.2 | 1.9

  • Sobrecurso (in) .039 | .043 | .047 | .074

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo