Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência
General Purpose Power Relay
Recursos de configuração
-
Características especiais da bobina
Coil Polarity Protection Diode
-
Número de contato dos polos
2 | 4
-
Disposição de contato
2 Forma C, DPDT, 2 C/O | 4 Forma C, 4PDT, 4 C/O
Características elétricas
-
Corrente de ruptura de limitação de contato (A)
3 | 5
-
Corrente contínua de limitação de contato (A)
3 | 5
-
Tensão de entrada (VAC)
24 | 100 | 115 | 200 | 230 | 380
-
Resistência inicial de isolamento (MΩ)
1000
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VAC)
250
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VDC)
30
-
Potência nominal da bobina CA (VA)
1 | 1.3 | 1.5 | 1.6
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos adjacentes (Vrms)
1500 | 2000
-
Tensão de entrada (VDC)
6 | 12 | 24 | 48 | 110 | 220
-
Carga de comutação de contato (mín)
1000 mA a 5 VCC
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos abertos (Vrms)
1000
-
Corrente de realização de limitação de contato (A)
3 | 5
-
Classificação atual de contato (A)
3 | 5
-
Tensão nominal da bobina (VAC)
24 | 100 | 115 | 200 | 230
-
Tensão nominal da bobina (VDC)
6 | 12 | 24 | 48 | 110 | 220
-
Tensão nominal de contato (VAC)
250
-
Tensão nominal de contato (VDC)
30
-
Potência nominal da bobina (W)
.8 | .9 | 1.1
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms)
2000
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Transparent
-
Peso do Produto (g)
31 | 32.7
-
Peso do Produto (oz)
1.09 | 1.15
-
Tipo de invólucro
Capa antipoeira de plástico
Recursos de contato
-
Material de contato
AgNi
-
Revestimento do revestimento
Estanho
Recurso de terminação
-
Tipo de conexão da terminação principal
Socket Pins
-
Tipo de conexão da terminação da bobina
Socket Pins
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Suporte de soquete
Dimensões
-
Altura do produto
36.5 mm [ 1.44 in ]
-
Fuga de isolamento entre contato e bobina
4 mm [ .157 in ]
-
Comprimento do produto
28 mm [ 1.102 in ]
-
Largura do produto
21.5 mm [ .846 in ]
-
Liberação de isolamento entre contato e bobina
3 mm [ .118 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 70 °C [ -40 – 158 °F ]
-
Categoria Ambiental de Proteção
RTI
-
Temperatura do ambiente (máx)
70 °C [ 158 °F ]
Operação/Aplicação
-
Resist�ncia ao impacto
100 Gs, 6 ms
-
Tipo de luz indicadora
LED
-
Sistema magnético de bobina
Não polarizado, monoestável
-
Sistema de atuação
AC & DC
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto
Ásia
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa e caixa de papelão
Outro
-
Comentário sobre o relé
Arranjo convencional dos terminais
-
Classe de potência nominal da bobina (W)
>.6 – ≤1 | >1 – ≤1.5
-
Classe de potência nominal da bobina (VA)
>1.1 – ≤1.8 | ≤1.1
-
Classe de corrente de contato (A)
>2 – ≤5
-
Height Class (Mechanical)
>33 – ≤45 mm [ >1.299 – ≤1.772 in ]
-
Length Class (Mechanical)
>22 – ≤33 mm [ >.866 – ≤1.299 in ]
-
Width Class (Mechanical)
>16 – ≤22 mm [ >.63 – ≤.866 in ]