Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Recursos de contato
-
Tipo de contato
Aba | Receptáculo
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Ouro (Au) | Pré-estanho
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
8.3 | 8.6
Recurso de terminação
-
Produto termina para
Fio e cabo
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG)
28 – 22 | 30 – 28
-
Tamanho do fio (mm²)
.05 – .1 | .08 – .37
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Carretel e Caixa