Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector
Alojamento
-
Tipo de conector e invólucro
Plugue | Receptáculo
-
Sistema de conectores
Fio a Fio
-
Selável
Não
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 18 | 24
-
Número de linhas
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Azul | Natural | Preto
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
3 | 4 | 6.5 | 7 | 8 | 8.3
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Crimpagem
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Cauda de ação/conforme
-
Tipo de montagem do conector
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Inclinação da linha central
2.7 mm [ .106 in ]
Dimensões
-
Espaçamento entre linhas
2 mm [ .079 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal