Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de conector do bloco de terminais  Barra

  • Sistema de conectores  Fio a placa

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

Recursos de configuração

  • Número de posições  3 | 10

  • Número de linhas  1

Características elétricas

  • Tensão de operação (VAC) 600

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Natural | Preto

  • Orientação do produto  Ângulo reto

Recursos de contato

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 14.5

Recurso de terminação

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Solda

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em placa

Características da habitação

  • Inclinação da linha central  7.5 mm [ .295 in ]

Dimensões

  • Tamanho do fio (AWG) 14 – 20 | 20 – 14

  • Tamanho do fio (mm²) .5 – 2

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.