Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

  • Tipo de conector e invólucro  Receptáculo

  • Sistema de conectores  Fio a placa

  • Tipo de força de inserção.  Normal

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Número de posições  3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 11

  • Número de linhas  1 | 2

Características elétricas

  • Tensão de operação (VAC) 300

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Natural | Preto

Recursos de contato

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Ouro (Au)

  • Retenção de contato dentro do invólucro  Sem

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 11.8 | 12.75

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Grampo de mola

Acessório mecânico

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Chaveado

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Trava de bloqueio

  • Retenção de compatibilidade  Com

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre)

Características da habitação

  • Inclinação da linha central  7.5 mm [ .295 in ]

Dimensões

  • Espaçamento entre linhas  11.8 mm [ .464 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Blindado  Não

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.