Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de alojamento

  • Tipo de conector e invólucro  Plugue

  • Sistema de conectores  Fio a placa

  • Selável  Não

Recursos de configuração

  • Número de posições  2 | 6 | 10

  • Número de linhas  1

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Natural | Preto

Recursos de contato

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 3

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

Acessório mecânico

  • Retenção de compatibilidade  Com

Características da habitação

  • Inclinação da linha central  1.8 mm [ .072 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal

Materiais relacionados

Especificações do Produto