Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Pressão aplicada
Padrão
-
Tipo de fio discreto
Sólido ou flexível
Recursos de configuração
-
Compatível com o tipo de fio e cabo
Fio individual
Características elétricas
-
Resistência do isolamento (MΩ)
5000
-
Tensão dielétrica de resistência (máx) (V)
750
-
Resistência da terminação (mΩ)
12
-
Tensão de operação (VAC)
300
Recursos de contato
-
Material de subplaca de contato
Níquel
-
Comprimento de contato
20.47 mm [ .806 in ]
-
Tipo de barril
Aberto
-
Dimensão do poste quadrado de acoplamento
.64 mm [ .025 in ]
-
Orientação de contato
Reto
-
Espessura de revestimento da área de terminação de contato fio (µm)
1.27 – 2.54 | 2.54 – 5.08
-
Espessura de revestimento da área de terminação de contato fio (µin)
50 – 100 | 100 – 200
-
Espessura de material de subplaca de contato
.76 µm [ 30 µin ]
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm)
.38 | .76 | 2.54 – 5.08
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin)
15 | 30 | 100 – 200
-
Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do fio
Fosco
-
Tipo de contato
Pino
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Estanho (Sn) | Ouro (Au)
-
Material de revestimento da área de terminação de contato do fio
Estanho
-
Retenção de contato dentro do invólucro
Com
-
Material base de contato
Bronze fosforoso
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
3
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Crimpagem
-
Produto termina para
Fio e cabo
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios
Com
-
Tipo de retenção de contato dentro do invólucro
Lança de bloqueio
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm)
.64 – 1.37 | .91 – 1.37
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in)
.025 – .054 | .035 – .054
-
Tamanho do fio (AWG)
26 – 22 | 32 – 28
-
Tamanho do fio (mm²)
.03 – .09 | .12 – .4
-
Tamanho do fio (CMA)
64 – 175 | 254 – 642
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Sinal
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o
CSA LR7189 | UL E28476
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Carretel e Caixa | Peça solta | Tira
-
Quantidade de embalagem
500 | 12500