Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Forma do conector e invólucro  Retangular

  • Tipo de montagem do conector PCB  Cabeçalho de suporte PCB

  • Sistema de conectores  Fio a placa

  • Tipo de cabeçote  Totalmente protegido

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

Recursos de configuração

  • Orientação de montagem do PCB  Ângulo reto | Vertical

  • Número de posições  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25

  • Número de linhas  1

Características elétricas

  • Resistência do isolamento (MΩ) 5000

  • Tensão dielétrica de resistência (máx) (V) 600

  • Tensão de operação (VAC) 250

  • Resistência da terminação (mΩ) 15

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Preto

Recursos de contato

  • Comprimento da área de acoplamento de contato  5.84 mm [ .23 in ]

  • Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB (µm) 2.54 | 2.54 – 5.08

  • Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB (µin) 100 | 100 – 200

  • Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB  Fosco

  • Dimensão do poste quadrado de acoplamento  .64 mm [ .025 in ]

  • Material base de contato  Latão | Liga de Cobre

  • Material de revestimento da área de terminação de contato PCB  Estanho | Estanho-chumbo

  • Material de subplaca de contato  Níquel

  • Layout de contato  Em linha

  • Forma do contato  Quadrado

  • Espessura de material de subplaca de contato  1.27 µm [ 50 µin ]

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Estanho (Sn) | Estanho-chumbo | Ouro (Au)

  • Acabamento de material de revestimento da área de contato compatível  Brilhante | Fosco

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm) .381 | .762 | 2.54 | 2.54 – 5.08

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin) 15 | 30 | 100 – 200 | 100

  • Tipo de contato  Pino

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 3

Recurso de terminação

  • Dimensão de terminação quadrada de poste e cauda  .64 mm [ .025 in ]

  • Comprimento do poste e cauda da terminação (mm) 3.05 | 3.3

  • Comprimento do poste e cauda da terminação (in) .12 | .13

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Solda | Montagem de superfície

Acessório mecânico

  • Tipo de retenção de montagem de PCB  Caudas de retenção oscilantes | Sujeição

  • Característica do painel de montagem  Sem

  • Tipo de alinhamento da montagem do PCB  Localizando de postes

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Engate | Polarização

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Sujeição | Trava polarizada

  • Alinhamento da montagem do PCB  Com | Sem

  • Retenção de compatibilidade  Com

  • Retenção de montagem de PCB  Com | Sem

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em placa

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

Características da habitação

  • Inclinação da linha central  2.54 mm [ .1 in ]

  • Material do invólucro  LCP | Termoplástico | Termoplástico com enchimento de vidro

Dimensões

  • Espessura do PCB (recomendada)  1.57 mm [ .062 in ]

  • Comprimento do conector (mm) 7.62 | 10.16 | 12.7 | 15.24 | 17.18 | 17.78 | 20.32 | 22.86 | 25.4 | 27.94 | 30.48 | 32.5 | 33.02 | 35.56 | 38.1 | 40.64 | 43.18 | 45.72 | 48.26 | 53.34 | 63.5 | 66.04

  • Comprimento do conector (in) .3 | .4 | .5 | .6 | .676 | .7 | .8 | .9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.28 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 2.6

  • Altura do conector (mm) 6.65 | 6.99 | 13.59

  • Altura do conector (in) .262 | .275 | .535

Condições de uso

  • Classificação de temperatura do invólucro  Alto

  • Temperatura de operação (máx)  105 °C [ 221 °F ]

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Recurso de processo de montagem  Cobertura de pegar e posicionar

  • Aplicação do circuito  Sinal

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  CSA LR7189 | UL E28476

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 26 | 30 | 35 | 42 | 52 | 70 | 71 | 100 | 300

  • Método de embalagem  Caixa | Carretel | Carretel e Caixa | Fita e carretel | Tubo

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.