Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Proteção do fio  Sem

  • Tipo de cabeçote  Totalmente protegido

  • Tipo de conector do bloco de terminais  Barra | Plugue

  • Sistema de conectores  Fio a placa

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo | Placa de circuito impresso

Recursos de configuração

  • Número de posições  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 24

  • Número de linhas  1 | 2

  • Ângulo de entrada do fio  180°

  • Localização de entrada do fio  Topo

Características elétricas

  • Tensão de operação (VAC) 150 | 300

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Preto | Verde

  • Cor da alavanca  Laranja

  • Orientação do produto  Ângulo reto | Vertical | Horizontal

Recursos de contato

  • Material de subplaca de contato  Níquel

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Estanho (Sn)

  • Material base de contato  Bronze fosforoso | Cobre | Latão | Liga de Cobre

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 4 | 8 | 10 | 15

Recurso de terminação

  • Comprimento do poste e cauda da terminação (mm) 2 | 3.5 | 3.8

  • Comprimento do poste e cauda da terminação (in) .079 | .137 | .149

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Solda

  • Método de terminação para fio e cabo  Push-in | Terminal de mola

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em placa

Características da habitação

  • Material do invólucro  LCP | PA 66

  • Inclinação da linha central (mm) 2.5 | 3.5 | 3.81 | 5 | 5.08

  • Inclinação da linha central (in) .137 | .15 | .98

Dimensões

  • Tamanho do fio (AWG) 24 – 16 | 24 – 14 | 26 – 12 | 28 – 16 | 28 – 20

  • Tamanho do fio (mm²) .08 – 1.3 | .08 – .52 | .2 – 1.3

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 115 °C [ -40 – 239 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo