Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de montagem do conector PCB
Cabeçalho de suporte PCB | Receptáculo de suporte PCB
-
Sistema de conectores
Flex a Placa
-
Tipo de cabeçote
Totalmente protegido
-
Selável
Não
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
-
Tipo de produto do conector
Conjunto de conector | Kit de conector
Recursos de configuração
-
Número de posições
24 | 28 | 32 | 36 | 40
-
Número de linhas
2
-
Orientação de montagem do PCB
Ângulo reto
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Preto
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Ouro (Au)
-
Tipo de contato
Pino | Receptáculo
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
1
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Montagem de superfície
Acessório mecânico
-
Retenção de compatibilidade
Com
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em placa
-
Alinhamento de compatibilidade
Com
-
Alinhamento da montagem do PCB
Sem
-
Retenção de montagem de PCB
Com
Características da habitação
-
Inclinação da linha central
1 mm [ .039 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Com fita e enrolado | Fita e carretel | Saco/Caixa de papelão