Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector
Conjunto de conector
-
Tipo de conector e invólucro
Receptáculo
-
Sistema de conectores
Fio a placa
-
Selável
Não
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições
8 | 14 | 20
-
Número de linhas
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC)
63
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Preto
Recursos de contato
-
Layout de contato
Em linha
-
Material base de contato
Liga de Cobre
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
9
-
Tipo de contato
Receptáculo
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Deslocamento de isolamento (IDC)
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Engate
-
Retenção de compatibilidade
Com
-
Tipo de montagem do conector
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Inclinação da linha central
1.27 mm [ .05 in ]
-
Material do invólucro
PPA GF30
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Bandeja