Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Cabeçalho misto e híbrido  Não

  • Forma do conector e invólucro  Retangular

  • Tipo de montagem do conector PCB  Cabeçalho de suporte PCB

  • Tipo de montagem do conector PCB  Cabeçalho de suporte PCB

  • Sistema de conectores  Cabo para Placa | Fio a placa | Placa a placa

  • Tipo de cabeçote  Totalmente protegido

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

  • Tipo de cabeçote  Totalmente protegido

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

Recursos de configuração

  • Número de Colunas  2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20

  • Número de posições carregadas  2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20

  • Empilhável  Não

  • Condição de carga de contato do conector  Totalmente carregado

  • Orientação de montagem do PCB  Ângulo reto | Vertical

  • Orientação de montagem do PCB  Ângulo reto | Vertical

  • Número de posições  2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20

  • Número de linhas  1

  • Número de linhas  1

Características elétricas

  • Resistência do isolamento (MΩ) 100

  • Resistência do contato (mΩ) 5

  • Tensão de operação (VDC) 70

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Preto

  • Cor do produto primário  Preto

Recursos de contato

  • Comprimento da área de acoplamento de contato (mm) 3.5 | 5.8

  • Comprimento da área de acoplamento de contato (in) .138 | .228

  • Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB  4 – 6 µm [ 157.48 – 236.22 µin ]

  • Material base de contato  Liga de Cobre

  • Layout de contato  Em linha

  • Forma do contato  Quadrado | Retangular

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Ouro (Au)

  • Tipo de contato  Aba | Pino

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Ouro (Au)

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 9

  • Tipo de contato  Aba | Pino

  • Material de revestimento da área de terminação de contato PCB  Estanho

Recurso de terminação

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Montagem de superfície

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Montagem de superfície

Acessório mecânico

  • Comprimento do recurso de alinhamento de montagem  .75 mm [ .029 in ]

  • Tipo de retenção de montagem de PCB  Clipe/coluna de retenção

  • Retenção de compatibilidade  Com

  • Tipo de alinhamento da montagem do PCB  Localizando de postes | Pinos

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Engate | Travamento

  • Alinhamento da montagem do PCB  Com

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Polarização | Sulco de Polarização

  • Alinhamento da montagem do PCB  Com

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Polarização | Sulco de Polarização

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em placa

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Retenção de montagem de PCB  Com | Sem

  • Retenção de montagem de PCB  Com | Sem

Características da habitação

  • Localização de entrada compatível  Lateral | Topo

  • Inclinação da linha central  1.27 mm [ .05 in ]

  • Material do invólucro  LCP | Poliftalamida

  • Material do invólucro  LCP | Poliftalamida

Dimensões

  • Comprimento do conector (mm) 6.77 | 6.87 | 9.31 | 9.41 | 10.58 | 10.68 | 11.85 | 11.95 | 14.39 | 14.49 | 17.03 | 19.57

  • Comprimento do conector (in) .266 | .27 | .366 | .371 | .416 | .421 | .466 | .47 | .566 | .571 | .671 | .771

  • Altura do conector (mm) 3.5 | 7.8

  • Altura do conector (in) .138 | .307

  • Largura do conector (mm) 7 | 8.8

  • Largura do conector (in) .276 | .346

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx)  150 °C [ 302 °F ]

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

Operação/Aplicação

  • Blindado  Não

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  DIN | UL

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  1 | 900

  • Método de embalagem  Carretel | Fita e carretel | Pacote

  • Método de embalagem  Carretel | Fita e carretel | Pacote

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.