Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de montagem do conector PCB  Conector IDC de suporte PCB de uma única peça

  • Sistema de conectores  Fio a placa

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

Recursos de configuração

  • Orientação de montagem do PCB  Ângulo reto

  • Número de posições  2 | 4 | 5

  • Compatível com o tipo de fio e cabo  Fio individual

  • Número de linhas  1

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 30

  • Tensão de operação (VAC) 30

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Preto

Recursos de contato

  • Material base de contato  Liga de Cobre

  • Material de revestimento da área de terminação de contato PCB  Estanho

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 14

Recurso de terminação

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Montagem de superfície

Acessório mecânico

  • Alinhamento da montagem do PCB  Com

  • Retenção de montagem de PCB  Sem

Características da habitação

  • Inclinação da linha central  2,98 mm [ .117 in ]

  • Material do invólucro  LCP

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Fita e carretel

Materiais relacionados

Especificações do Produto

Fichas de instrução

Ficha de instruções (EUA)