Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Cabeçalho misto e híbrido
Não
-
Forma do conector e invólucro
Retangular
-
Tipo de montagem do conector PCB
Cabeçalho de suporte PCB
-
Tipo de montagem do conector PCB
Cabeçalho de suporte PCB
-
Sistema de conectores
Cabo para Placa | Fio a placa
-
Tipo de cabeçote
Totalmente protegido
-
Selável
Não
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
-
Tipo de cabeçote
Totalmente protegido
-
Tipo de produto do conector
Conjunto de conector
Recursos de configuração
-
Número de Colunas
2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12
-
Número de posições carregadas
2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12
-
Condição de carga de contato do conector
Totalmente carregado
-
Orientação de montagem do PCB
Ângulo reto | Horizontal | Vertical
-
Orientação de montagem do PCB
Ângulo reto | Horizontal | Vertical
-
Número de posições
2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12
-
Número de linhas
1
-
Número de linhas
1
Características elétricas
-
Resistência do isolamento (MΩ)
10000
-
Tensão dielétrica de resistência (máx) (Vrms)
500
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Branco | Preto
-
Cor do produto primário
Branco | Preto
Recursos de contato
-
Comprimento da área de acoplamento de contato
2.5 mm [ .098 in ]
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB
4 – 6 µm [ 157.48 – 236.22 µin ]
-
Material base de contato
Liga de Cobre
-
Layout de contato
Em linha
-
Forma do contato
Retangular
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Ouro (Au)
-
Tipo de contato
Aba | Pino
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Ouro (Au)
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
3.6 | 3.7 | 4.3 | 4.8 | 12
-
Tipo de contato
Aba | Pino
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB
Estanho
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Montagem de superfície
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Montagem de superfície
Acessório mecânico
-
Comprimento do recurso de alinhamento de montagem
.75 mm [ .029 in ]
-
Retenção de compatibilidade
Com
-
Tipo de alinhamento da montagem do PCB
Pinos
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Polarização
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Bloqueio por atrito | Engate
-
Alinhamento da montagem do PCB
Com
-
Alinhamento da montagem do PCB
Com
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em placa
-
Alinhamento de compatibilidade
Com
-
Retenção de montagem de PCB
Com | Sem
-
Retenção de montagem de PCB
Com | Sem
Características da habitação
-
Localização de entrada compatível
Lateral | Topo
-
Inclinação da linha central
1.27 mm [ .05 in ]
-
Material do invólucro
LCP
-
Material do invólucro
LCP
Dimensões
-
Comprimento do conector (mm)
7.62 | 8.89 | 10.16 | 12.7 | 15.24 | 17.78 | 20.32
-
Comprimento do conector (in)
.3 | .35 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8
-
Altura do perfil do PCB (mm)
2.98 | 6.1
-
Altura do perfil do PCB (in)
.117 | .24
-
Altura do conector (mm)
2.98 | 6.1
-
Altura do conector (in)
.117 | .24
-
Largura do conector (mm)
7 | 7.2
-
Largura do conector (in)
.276 | .283
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx)
150 °C [ 302 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]
Operação/Aplicação
-
Recurso de processo de montagem
Cobertura de pegar e posicionar
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal
Normas da indústria
-
Norma da indústria
IEC
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
DIN | UL
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Diâmetro do carretel de embalagem
330 mm [ 12.99 in ]
-
Quantidade de embalagem
650 | 1000
-
Método de embalagem
Carretel | Fita e carretel
-
Método de embalagem
Carretel | Fita e carretel