Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector
Conjunto de conector
-
Tipo de conector e invólucro
Plugue
-
Sistema de conectores
Cabo para Placa | Fio a Fio
-
Selável
Não
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições
2 | 4
-
Número de linhas
1
Características elétricas
-
Resistência do isolamento (MΩ)
10000
-
Resistência da terminação (mΩ)
25
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Preto
Recursos de contato
-
Layout de contato
Em linha
-
Material base de contato
Liga de Cobre
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
8.7
-
Tipo de contato
Aba | Pino
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Deslocamento de isolamento (IDC)
Acessório mecânico
-
Retenção de compatibilidade
Sem
-
Tipo de montagem do conector
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Inclinação da linha central
1.27 mm [ .05 in ]
-
Material do invólucro
LCP
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG)
22
-
Tamanho do fio (mm²)
.35 | 1.07
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
210 | 280
-
Método de embalagem
Bandeja