Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Forma do conector e invólucro
Retangular
-
Tipo de montagem do conector PCB
Cabeçalho de suporte PCB
-
Tipo de montagem do conector PCB
Cabeçalho de suporte PCB
-
Sistema de conectores
Cabo para Placa | Fio a placa
-
Tipo de cabeçote
Totalmente protegido
-
Selável
Não
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
-
Tipo de cabeçote
Totalmente protegido
-
Tipo de produto do conector
Conjunto de conector
Recursos de configuração
-
Número de Colunas
2 | 6
-
Condição de carga de contato do conector
Totalmente carregado
-
Orientação de montagem do PCB
Ângulo reto | Vertical
-
Orientação de montagem do PCB
Ângulo reto | Vertical
-
Número de posições
2 | 5 | 6
-
Número de linhas
1
-
Número de linhas
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC)
1000
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Laranja | Preto
-
Cor do produto primário
Laranja | Preto
Recursos de contato
-
Material de subplaca de contato
Níquel
-
Layout de contato
Em linha
-
Comprimento da área de acoplamento de contato (mm)
4.1 | 6.4
-
Comprimento da área de acoplamento de contato (in)
0,252 | .161
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB
4 – 6 µm [ 157.48 – 236.22 µin ]
-
Material base de contato
Liga de Cobre
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Ouro (Au) | Ouro flash sobre paládio-níquel
-
Tipo de contato
Pino
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Ouro (Au) | Ouro flash sobre paládio-níquel
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
.5
-
Tipo de contato
Pino
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB
Estanho
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Montagem de superfície
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Montagem de superfície
Acessório mecânico
-
Tipo de alinhamento da montagem do PCB
Localizando de postes
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Polarização
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em placa
-
Alinhamento de compatibilidade
Com
-
Alinhamento da montagem do PCB
Com
-
Retenção de montagem de PCB
Com
-
Alinhamento da montagem do PCB
Com
-
Retenção de montagem de PCB
Com
Características da habitação
-
Inclinação da linha central
6.2 mm [ .244 in ]
-
Material do invólucro
PA 66 | Poliftalamida
Dimensões
-
Comprimento do conector (mm)
17 | 35.56 | 41.8
-
Comprimento do conector (in)
.669 | 1.4 | 1.646
-
Altura do conector
5.1 mm [ .201 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx)
150 °C [ 302 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
UL
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Fita e carretel
-
Método de embalagem
Fita e carretel