Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de montagem do conector PCB
Cabeçalho de suporte PCB
-
Sistema de conectores
Fio a placa
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
-
Tipo de produto do conector
Conjunto de conector
Recursos de configuração
-
Orientação de montagem do PCB
Horizontal
-
Número de posições
6 | 8 | 10 | 12
-
Número de linhas
1 | 2
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC)
1000
Características do corpo
-
Código do conector
X | XX | XY | Y
-
Cor do produto primário
Laranja
Recursos de contato
-
Material de subplaca de contato
Níquel
-
Layout de contato
Em linha | Matriz
-
Material base de contato
Liga de Cobre
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Estanho sobre níquel
-
Tipo de contato
Lâmina | Pino
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
3
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB
Estanho
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Montagem de superfície
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de montagem de PCB
Cauda de solda
-
Tipo de alinhamento da montagem do PCB
Pinos
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Engate
-
Alinhamento da montagem do PCB
Com
-
Retenção de compatibilidade
Com
-
Retenção de montagem de PCB
Com | Sem
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em placa
-
Alinhamento de compatibilidade
Com
Características da habitação
-
Inclinação da linha central
3.5 mm [ .138 in ]
-
Material do invólucro
Poliéster termoplástico com enchimento de vidro
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada)
1.57 mm [ .062 in ]
-
Comprimento do conector (mm)
28.9 | 32.4 | 39.4
-
Comprimento do conector (in)
1.138 | 1.276 | 1.55
-
Espaçamento entre linhas
7.75 mm [ .305 in ]
-
Largura do conector (mm)
18.85 | 27.65
-
Largura do conector (in)
.742 | 1.088
-
Altura do conector (mm)
8.3 | 16.05
-
Altura do conector (in)
.327 | .632
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal
Normas da indústria
-
Classificação IP
IP20
-
Classificação UL
Certificado
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Fita e carretel